Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EGUS-20X1
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | Giunto dritto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 0::80 |
Metodo di esecuzione | A innesto rapido | Standard applicabili | Per JIS, G 3448 | Diametro nominale 3 | 1 |
Quantità (Diametro nominale Su) | 20 | Unità ordinate | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Raccordo rapido / raccordo EC a semplice effetto / acciaio inox, EGUS, il codice articolo è il seguente: EGUS-20X1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGUS-20X1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali