Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Misura diametro alesaggio (A) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.51 € | 1 | 6 giorni | 13 | 50 | 15A | 300 | ||
66.08 € | 1 | 6 giorni | 13 | 50 | 15A | 500 | ||
58.84 € | 1 | 6 giorni | 19 | 65 | 20A | 300 | ||
74.23 € | 1 | 6 giorni | 19 | 65 | 20A | 500 | ||
71.51 € | 1 | 6 giorni | 25.3 | 80 | 25A | 300 | ||
89.62 € | 1 | 6 giorni | 25.3 | 80 | 25A | 500 | ||
85.99 € | 1 | 6 giorni | 33.5 | 100 | 32A | 300 | ||
106.82 € | 1 | 6 giorni | 33.5 | 100 | 32A | 500 | ||
95.05 € | 1 | 6 giorni | 39.1 | 120 | 40A | 300 | ||
119.48 € | 1 | 6 giorni | 39.1 | 120 | 40A | 500 | ||
113.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 52.6 | 140 | 50A | 300 | |
138.50 € | 1 | 9 giorni | 52.6 | 140 | 50A | 500 |
Loading...
Tipo | Tubo flessibile spiralato | Materiale soffietti | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Flangia libera | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Treccia | Lama singola |
Materiale parte di collegamento | EN 1.0038 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Misura diametro alesaggio (A)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali