Trasferimento a sfera Modello IRH

Trasferimento a sfera Modello IRH
  • In Offerta fino al 30/11/2024
Medium precision rotary ring. Also used for rotating parts such as TV stands, Chinese tables and workbenches.

[Features]
· Made up of double rings, and when fixed with the inner ring, the outer ring rotates.
· Inner side rotates when turned upside down.
· Also used for rotating parts such as TV stands, and Chinese tables.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IRH-300
IRH-400
IRH-455
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico di lavoro
(N)
D.E. D
(Ø)

84.49 €

59.14 €

1 Stesso giorno

Stock

10294304

120.48 €

1 5 giorni 10392401

153.29 €

1 5 giorni 10490456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Cilindro Gamma di carico d'esercizio di tenuta(N) 100.1–500.0
Materiale corpo Alluminio Applicazione Trasferimento a sfere per uso generico

Supporto tecnico