Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P75WJ |
P100WJ |
P130WJ |
P150WJ |
P200WJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro ruota (Ø) | Eccentricità G (mm) | Larghezza forcella b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.69 € 10.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 117.6 | Foro rotondo | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 23.5 | 36 | |
25.14 € 12.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 144 | 140.01~220.00 | 176.4 | Foro lungo | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 35 | 43 | |
40.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 245 | Foro lungo | 82(79) | 82(79) | 105 | 105 | 130 | 40 | 52 | ||
37.85 € 18.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 294 | Foro lungo | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 45 | 56 | |
55.02 € 27.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 392 | Foro rotondo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 58 | 56 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Loglan (Uretano) |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Piastra in acciaio | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Piastra superiore F1(mm)
Piastra superiore F2(mm)
Diametro ruota(Ø)
Eccentricità G(mm)
Larghezza forcella b(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali