Rotella per carichi pesanti FP-WJ modello ruota in nylon, rotante con inserto

Rotella per carichi pesanti FP-WJ modello ruota in nylon, rotante con inserto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Compact, yet powerful.
· A "Nylon wheel series" ideal for heavy equipment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FP-50GNWJ
FP-65WJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Eccentricità G
(mm)
Larghezza pneumatico R
(mm)

15.68 €

8.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106880.01~140.00117.654367054502528

34.03 €

1 Disponibile 6 giorni -92220.01~320.00254.871719090653038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon rinforzato
Materiale raccordo Piastra in acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico