Rotelle per carichi pesanti FP-FNWJ in resina fenolica rotante con attacchi (Codici componente)

Rotelle per carichi pesanti FP-FNWJ in resina fenolica rotante con attacchi
[Features]
· A "Phenol wheel series" with excellent aging resistance and that can endure a long term use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FP-50FNWJ

Codice componente
FP-50FNWJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

17.02 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio H(mm) 68 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Finecorsa NA Capacità di carico massima(daN) 117.6 Materiale bozzello Resina fenolica
Materiale raccordo Piastra in acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 54
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 36 Piastra superiore F1(mm) 70 Piastra superiore F2(mm) 54
Diametro ruota(Ø) 50 Eccentricità G(mm) 25 Categoria di carico Carico pesante
Larghezza pneumatico R(mm) 28

Si trova sulla pagina di Rotelle per carichi pesanti FP-FNWJ in resina fenolica rotante con attacchi, il codice articolo è il seguente: FP-50FNWJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FP-50FNWJ.

Supporto tecnico