Ruota girevole per carichi medi con perno Modello J Dimensione 75 mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PBJ-75

Codice componente
PBJ-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

24.99 €

1 9 giorni Con piastra universale10180.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 63
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 63 Piastra superiore F1(mm) 82 Piastra superiore F2(mm) 82
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 75 Categoria di carico Carico leggero/medio

Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi medi con perno Modello J Dimensione 75 mm, il codice articolo è il seguente: PBJ-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PBJ-75.

Tipologia prodotto

Codice componente
CRJ-75
J-75
PBDJ-75
PJ-75
PNAJ-75
PNDJ-75
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

30.69 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale10135.01~80.0080[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

11.66 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-80.01~140.00120------Solo componente in metallo – Senza rotelle-

44.93 €

1 9 giorni Con piastra universale10180.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

19.70 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale10180.01~140.00100[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

19.44 €

1 9 giorni Con piastra universale10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

41.99 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

Supporto tecnico