Rotelle per carico medio modello K taglia 75mm (Codici componente)

Rotelle per carico medio modello K taglia 75mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Rullo standard per uso medio, in grado di resistere a forti impatti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PBK-75

Codice componente
PBK-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

21.26 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1032Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 63
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 40 Piastra superiore F1(mm) 91 Piastra superiore F2(mm) 68
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 75 Categoria di carico Carico leggero/medio

Si trova sulla pagina di Rotelle per carico medio modello K taglia 75mm, il codice articolo è il seguente: PBK-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PBK-75.

Tipologia prodotto

Codice componente
CRK-75
K-75
PBDK-75
PK-75
PNAK-75
PNDK-75
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

26.97 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0080[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo1032Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

6.61 €

1 Disponibile 9 giorni Componenti correlati / Con piastra fissa-80.01~140.00120-----Solo componente in metallo – Senza rotelle-

41.19 €

1 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo1032Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

15.97 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa10180.01~140.00100[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo1032Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

15.72 €

1 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

38.14 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa10135.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo1032Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

Supporto tecnico