Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRK-100 |
PBDK-100 |
PBK-100 |
PK-100 |
PNAK-100 |
PNDK-100 |
PNK-100 |
PNUAK-100 |
PNUDK-100 |
PNUK-100 |
SK-100 |
SRK-100 |
SUIK-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Larghezza pneumatico R (mm) | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.62 € | 1 | 9 giorni | 80.01~140.00 | 130 | [Gomma sintetica] Gomma termoresistente | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | 35 | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
46.70 € | 1 | 9 giorni | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 35 | Cuscinetto in acciaio inox | ||
27.09 € | 1 | 9 giorni | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 35 | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
21.55 € | 1 | 9 giorni | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 35 | Cuscinetto scorrevole | ||
21.55 € | 1 | 9 giorni | 80.01~140.00 | 100 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | 32 | Cuscinetto scorrevole | ||
44.41 € | 1 | 9 giorni | 80.01~140.00 | 100 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | 32 | Cuscinetto in acciaio inox | ||
23.25 € | 1 | 9 giorni | 80.01~140.00 | 100 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | 32 | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
31.67 € | 1 | 9 giorni | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 32 | Cuscinetto scorrevole | ||
51.20 € | 1 | 9 giorni | 140.01~220.00 | 150 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 32 | Cuscinetto in acciaio inox | ||
34.61 € | 1 | 9 giorni | 140.01~220.00 | 150 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 32 | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
20.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 80.01~140.00 | 130 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | 35 | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
31.76 € | 1 | 9 giorni | 80.01~140.00 | 100 | [Gomma sintetica] Gomma rossa | Resistenza all'abrasione | 35 | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
31.67 € | 1 | 10 giorni | 140.01~220.00 | 180 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 32 | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Altezza di montaggio H1(mm) | 144 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 80 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 45 | Piastra superiore F1(mm) | 115 | Piastra superiore F2(mm) | 80 |
Diametro albero D(Ø) | 12 | Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 100 | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Specifiche componente in metallo | Rotelle a terra |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Specifiche rotella
Caratteristiche rotella
Larghezza pneumatico R(mm)
Cuscinetto albero
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali