Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRKBZ-100
Codice componente
|
---|
SRKBZ-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Specifiche pedale finecorsa | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.55 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Gomma sintetica] Gomma rossa | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 12 | 35 | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Loading...
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 45 | Piastra superiore F1(mm) | 115 | Piastra superiore F2(mm) | 80 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 100 | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi medi giá montata (con freno alla rotazione) Modello KBZ Dimensione 100 mm, il codice articolo è il seguente: SRKBZ-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRKBZ-100.
Configura
Proprietà di base
Specifiche rotella
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Diametro albero D(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Specifiche pedale finecorsa
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KBZL-100 |
PBDKBZ-100 |
PBKBZ-100 |
PKBZ-100 |
SUIKBZ-100 |
UWAKBZ-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Specifiche pedale finecorsa | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.78 € | 1 | 9 giorni | Componenti correlati / Con piastra fissa | - | 140.01~220.00 | 180 | - | - | - | - | - | Sinistra | Solo componente in metallo – Senza rotelle | - | ||
61.31 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 12 | 35 | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
40.62 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 12 | 35 | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
34.87 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 144 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 12 | 35 | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | ||
47.40 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 12 | 32 | Destra | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
78.96 € | 1 | 14 giorni | Con piastra fissa | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | Foro rotondo | 12 | 29 | Destra | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole |