Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PNAKA-130
Codice componente
|
---|
PNAKA-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.72 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 38 | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 56 | Piastra superiore F1(mm) | 137 | Piastra superiore F2(mm) | 93 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 130 | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in acciaio inossidbile, Modello giá montato Modello KA Dimensione 130 mm, il codice articolo è il seguente: PNAKA-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PNAKA-130.
Configura
Proprietà di base
Specifiche rotella
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Diametro albero D(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PBDKA-130 |
PBKA-130 |
PKA-130 |
PNDKA-130 |
PNKA-130 |
PNUAKA-130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.48 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 42 | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
95.53 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 42 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
86.51 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 177 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 42 | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | ||
115.94 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 38 | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
84.83 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 38 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
99.28 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 20 | 35 | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole |