Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno (Con doppio freno) Modello JAB Dimensione 75 mm (Codici componente)

Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno (Con doppio freno) Modello JAB Dimensione 75 mm
A caster made entirely of stainless steel hardware (except the leaf spring) that includes a stopper for stopping rotation of the wheel and the swiveling of the hardware simultaneously.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PNAJAB-75

Codice componente
PNAJAB-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

61.56 €

1 9 giorni Con piastra universale101-35.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 63
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 63 Piastra superiore F1(mm) 82 Piastra superiore F2(mm) 82
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 75 Categoria di carico Carico leggero/medio

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno (Con doppio freno) Modello JAB Dimensione 75 mm, il codice articolo è il seguente: PNAJAB-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PNAJAB-75.

Tipologia prodotto

Codice componente
PBDJAB-75
PBJAB-75
PJAB-75
PNDJAB-75
PNJAB-75
PNUAJAB-75
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

85.47 €

1 9 giorni Con piastra universale101-80.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

66.42 €

1 9 giorni Con piastra universale101-80.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

61.73 €

1 9 giorni Con piastra universale101-80.01~140.00100[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

83.13 €

1 9 giorni Con piastra universale101-35.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

63.21 €

1 9 giorni Con piastra universale101-35.01~80.0070[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo103222Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

68.55 €

1 9 giorni Con piastra universale101-35.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo103222Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

Supporto tecnico