Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno (Con doppio freno) Modello JAB Dimensione 130 mm (Codici componente)

Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno (Con doppio freno) Modello JAB Dimensione 130 mm
Includes a stopper that stops the rotation of the wheel and swiveling of the hardware simultaneously.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUIEJAB-130

Codice componente
SUIEJAB-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

161.19 €

1 14 giorni Con piastra universale177Protezione cariche elettrostatiche220.01~320.00250[uretano] Uretano conduttivoTipo antistaticoForo rotondo203540Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 80
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 80 Piastra superiore F1(mm) 108 Piastra superiore F2(mm) 108
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 130 Categoria di carico Carico leggero/medio

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in acciaio inossidabile, con perno (Con doppio freno) Modello JAB Dimensione 130 mm, il codice articolo è il seguente: SUIEJAB-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUIEJAB-130.

Tipologia prodotto

Codice componente
PBJAB-130
PJAB-130
PNAJAB-130
SUIJAB-130
UWAJAB-130
UWBDJAB-130
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

113.21 €

1 9 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00250[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo204240Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

106.98 €

1 9 giorni Con piastra universale177-140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo204240Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

102.92 €

1 9 giorni Con piastra universale177-80.01~140.00120[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo203840Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

119.24 €

1 14 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo203540Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

156.70 €

1 14 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / TermoresistenzaForo rotondo203640Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

208.10 €

1 14 giorni Con piastra universale177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / TermoresistenzaForo rotondo203640Rotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

Supporto tecnico