Ruote girevoli in acciaio inossidabile, giá montate (Con fermo alla rotazione) Modello KABZ Dimensione 200 mm (Codici componente)

Ruote girevoli in acciaio inossidabile, giá montate (Con fermo alla rotazione) Modello KABZ Dimensione 200 mm
A caster with a stopper that stops rotation of the wheel. Features include a lighter weight than casters from other series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UWAKABZ-200

Codice componente
UWAKABZ-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Categoria di carico Specifiche pedale finecorsa Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

243.27 €

1 15 giorni Con piastra fissa250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2042Carico pesanteDestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 112
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 63 Piastra superiore F1(mm) 151 Piastra superiore F2(mm) 102
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 200

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in acciaio inossidabile, giá montate (Con fermo alla rotazione) Modello KABZ Dimensione 200 mm, il codice articolo è il seguente: UWAKABZ-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWAKABZ-200.

Tipologia prodotto

Codice componente
PBDKABZ-200
PBKABZ-200
PKABZ-200
UWBDKABZ-200
UWBKABZ-200
UWBSDKABZ-200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Categoria di carico Specifiche pedale finecorsa Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

140.77 €

1 10 giorni Con piastra fissa250-320.01~485.00400[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo2045Carico pesanteDestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

121.14 €

1 10 giorni Con piastra fissa250-320.01~485.00400[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo2045Carico pesanteDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

115.56 €

1 10 giorni Con piastra fissa250-220.01~320.00250[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo2045Carico leggero/medioDestraRotelle a terraCuscinetto scorrevole

314.79 €

1 15 giorni Con piastra fissa250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / TermoresistenzaForo rotondo2042Carico pesanteDestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

260.07 €

1 15 giorni Con piastra fissa250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / TermoresistenzaForo rotondo2042Carico pesanteDestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

243.22 €

1 15 giorni Con piastra fissa250-485.01~750.00500[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / TermoresistenzaForo rotondo2034Carico pesanteDestraRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

Supporto tecnico