Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RGJM-130
Codice componente
|
---|
RGJM-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | Categoria di carico | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.74 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 177 | 220.01~320.00 | 240 | [Gomma sintetica] Alluminio/gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 130 | 50 | 40 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 80 | Piastra superiore F1(mm) | 108 | Piastra superiore F2(mm) | 108 |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi pesanti inperniata modello JM taglia 100mm ~ 130mm, il codice articolo è il seguente: RGJM-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RGJM-130.
Configura
Proprietà di base
Specifiche rotella
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Diametro albero D(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Eccentricità E(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RFJM-100 |
RFJM-130 |
RGJM-100 |
RGNJM-100 |
RJM-100 |
RJM-130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | Categoria di carico | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.97 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 144 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] Piastra in acciaio/uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 12 | 100 | 50 | 37 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
125.15 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 177 | 320.01~485.00 | 450 | [uretano] Piastra in acciaio/uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 20 | 130 | 50 | 40 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
73.61 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 144 | 140.01~220.00 | 200 | [Gomma sintetica] Alluminio/gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 12 | 100 | 50 | 37 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
79.71 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale | 144 | 320.01~485.00 | 460 | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 12 | 100 | 45 | 37 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
98.57 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 144 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] Alluminio/uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 12 | 100 | 50 | 37 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
96.08 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 177 | 320.01~485.00 | 450 | [uretano] Alluminio/uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 20 | 130 | 50 | 40 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |