Ruota girevole per carichi pesanti inperniata modello JM taglia 100mm ~ 130mm (Codici componente)

Ruota girevole per carichi pesanti inperniata modello JM taglia 100mm ~ 130mm
A caster that can withstand heavy loads and that includes hardware that is capable of swiveling freely.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RGJM-130

Codice componente
RGJM-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

98.74 €

1 9 giorni Con piastra universale177220.01~320.00240[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo201305040Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 80
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 80 Piastra superiore F1(mm) 108 Piastra superiore F2(mm) 108

Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi pesanti inperniata modello JM taglia 100mm ~ 130mm, il codice articolo è il seguente: RGJM-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RGJM-130.

Tipologia prodotto

Codice componente
RFJM-100
RFJM-130
RGJM-100
RGNJM-100
RJM-100
RJM-130
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

84.97 €

1 5 giorni Con piastra universale144220.01~320.00300[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo121005037Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

125.15 €

1 9 giorni Con piastra universale177320.01~485.00450[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo201305040Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

73.61 €

1 9 giorni Con piastra universale144140.01~220.00200[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo121005037Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

79.71 €

1 5 giorni Con piastra universale144320.01~485.00460[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddoForo rotondo121004537Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

98.57 €

1 9 giorni Con piastra universale144220.01~320.00300[uretano] Alluminio/uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo121005037Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

96.08 €

1 9 giorni Con piastra universale177320.01~485.00450[uretano] Alluminio/uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo201305040Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Supporto tecnico