Ruota girevole per carichi pesanti inperniata modello JM taglia (Codici componente)

Ruota girevole per carichi pesanti inperniata modello JM taglia
[Features]
· The swivel part has a thrust bearing built into the upper level and tapered roller bearing in the lower level, and features a design aimed at long-term stabilization of smooth swivel functions and minimal abrasion resistance during usage under heavy loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RGJH-130

Codice componente
RGJH-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

114.04 €

1 9 giorni Con piastra universale177220.01~320.00240[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo8080108108201305045Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio

Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi pesanti inperniata modello JM taglia, il codice articolo è il seguente: RGJH-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RGJH-130.

Tipologia prodotto

Codice componente
JH-150
RFJH-130
RFJH-150
RGJH-150
RJH-130
RJH-150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

96.29 €

1 10 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-485.01~750.00600---9090120120-150--Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-

132.49 €

1 9 giorni Con piastra universale177320.01~485.00450[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo8080108108201305045Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

147.49 €

1 9 giorni Con piastra universale198485.01~750.00500[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo9090120120201505050Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

126.89 €

1 9 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo9090120120201505050Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

141.12 €

1 9 giorni Con piastra universale177320.01~485.00450[uretano] Alluminio/uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo8080108108201305045Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

155.82 €

1 9 giorni Con piastra universale198485.01~750.00500[uretano] Alluminio/uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo9090120120201505050Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Supporto tecnico