Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RGJH-130
Codice componente
|
---|
RGJH-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro albero D (Ø) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | Categoria di carico | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.04 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 177 | 220.01~320.00 | 240 | [Gomma sintetica] Alluminio/gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 80 | 80 | 108 | 108 | 20 | 130 | 50 | 45 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi pesanti inperniata modello JM taglia, il codice articolo è il seguente: RGJH-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RGJH-130.
Configura
Proprietà di base
Specifiche rotella
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Piastra superiore F1(mm)
Piastra superiore F2(mm)
Diametro albero D(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Eccentricità E(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
JH-150 |
RFJH-130 |
RFJH-150 |
RGJH-150 |
RJH-130 |
RJH-150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro albero D (Ø) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | Categoria di carico | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.29 € | 1 | 10 giorni | Con piastra universale / Componenti correlati | - | 485.01~750.00 | 600 | - | - | - | 90 | 90 | 120 | 120 | - | 150 | - | - | Carico pesante | Solo componente in metallo – Senza rotelle | - | ||
132.49 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 177 | 320.01~485.00 | 450 | [uretano] Piastra in acciaio/uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 80 | 80 | 108 | 108 | 20 | 130 | 50 | 45 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
147.49 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [uretano] Piastra in acciaio/uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 50 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
126.89 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Gomma sintetica] Alluminio/gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 50 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
141.12 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 177 | 320.01~485.00 | 450 | [uretano] Alluminio/uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 80 | 80 | 108 | 108 | 20 | 130 | 50 | 45 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
155.82 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [uretano] Alluminio/uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 50 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |