Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UWBJHB-150
Codice componente
|
---|
UWBJHB-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.24 € | 1 | 14 giorni | Con piastra universale | 198 | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 20 | 40 | 50 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Loading...
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 90 | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 90 | Piastra superiore F1(mm) | 120 |
Piastra superiore F2(mm) | 120 | Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 150 | Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Rotelle orientabili per carichi pesanti (con blocco rotazione) modello JMB taglia 150mm, il codice articolo è il seguente: UWBJHB-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWBJHB-150.
Configura
Proprietà di base
Specifiche rotella
Caratteristiche rotella
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Diametro albero D(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Eccentricità E(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
JHB-150 |
RFJHB-150 |
RGJHB-150 |
RJHB-150 |
RRJHB-150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.69 € | 1 | 10 giorni | Con piastra universale / Componenti correlati | - | 485.01~750.00 | 600 | - | - | - | - | - | Solo componente in metallo – Senza rotelle | - | ||
158.34 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [uretano] Piastra in acciaio/uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 20 | 50 | 50 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
139.23 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Gomma sintetica] Alluminio/gomma | Resistenza all'abrasione | 20 | 50 | 50 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
166.60 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [uretano] Alluminio/uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 20 | 50 | 50 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
163.57 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Alluminio nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 20 | 50 | 50 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |