Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SHVKW-200 |
SVKW-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro albero D (Ø) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | Diametro albero D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.01 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 200 | 45 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | 20 | ||
116.36 € | 1 | 15 giorni | Con piastra fissa | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 200 | 45 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | 20 |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico pesante |
---|
Configura
Proprietà di base
Specifiche rotella
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Piastra superiore F1(mm)
Piastra superiore F2(mm)
Diametro albero D(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Diametro albero D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali