8X3.00-4HL Pneumatici gonfiati ad aria / Pneumatici senza aria

8X3.00-4HL Pneumatici gonfiati ad aria / Pneumatici senza aria
A tire that is filled with air. Runs smooth even on surfaces with a few steps or bumps thanks to its excellent elasticity. / Since it is filled with rubber instead of air, there is no need to worry about getting a flat tire, and it is also features superior and economy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8X3.00-4HL-AL
8X3.00-4HL-FO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Specifiche colore rotella

96.67 €

1 9 giorni 21065Pneumatico pieno Airless (Autosigillante)

117.91 €

1 9 giorni 21867Pneumatico prodotto all'estero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Diametro foro(Ø) 20
Larghezza mozzo(mm) 82 Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico