Tipo 125 E – valvola a saracinesca a saldare in bronzo

Tipo 125 E – valvola a saracinesca a saldare in bronzo
  • Sconto volumi elevati
Soldering ensures simple and reliable connections to valves and fittings and keeps the fittings from leaking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
125E-BS-SE-N-15A
125E-BS-SE-N-20A
125E-BS-SE-N-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, diametro filettatura tubazione
(φ)
Diametro tubazioni lato di controllo
(φ)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Misura del tubo a saldare

35.81 €

1 Disponibile 9 giorni 15.8815.884681481/2B(15A)

44.44 €

1 Disponibile 9 giorni 22.2222.226190553/4B(20A)

62.54 €

1 Disponibile 9 giorni 28.5828.5872106631B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CC491K Equiv. Fluidi applicabili Acqua
Pressione nominale Tipo 125 Tipo di valvola a saracinesca Con filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento Saldato
Lato controllo, tipi di collegamento Saldato Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A
Gamma di temperature di esercizio(°C) ::120 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.2

Supporto tecnico