Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
150E-BG-N-10A |
150E-BG-N-15A |
150E-BG-N-20A |
150E-BG-N-25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 44 | 69 | 48 | |
37.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 53 | 80 | 63 | |
55.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 65 | 94 | 70 | |
90.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 77 | 104 | 80 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Bronzo fuso JIS-CAC | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | Tipo 150 | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Con valvole di sezionamento | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::120 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 1.6 | Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali