Valvola a sfera in ghisa duttile, tipo 16K, a vite (16-DG-N-15A)

Valvola a sfera in ghisa duttile, tipo 16K, a vite <con coperchio raccordo> 16-DG-N-15A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 16-DG-N-15A

Marca: TOYO VALVE

Prezzo: 109.43

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A): [1/2B] 1/2B(15A)

Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A): [1/2B] 1/2B(15A)

L: 70 mm

H: 122 mm

D1: 80 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16-DG-N-15A

Codice componente
16-DG-N-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

109.43 €

1 8 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)7012280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo
Pressione nominale 16K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Con valvole di sezionamento Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::220
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) 2.2 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) 2.0
Dettagli massima pressione ammessa (Gas a -10°C–220°C)(MPa) 1.6

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera in ghisa duttile, tipo 16K, a vite , il codice articolo è il seguente: 16-DG-N-15A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16-DG-N-15A.

Tipologia prodotto

Codice componente
16-DG-N-20A
16-DG-N-25A
16-DG-N-32A
16-DG-N-40A
16-DG-N-50A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

121.35 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)8512880

110.70 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)95147100

177.79 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)110165115

202.84 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)125182115

276.05 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)145196135

Supporto tecnico