Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LJ10-BSR-15A |
LJ10-BSR-20A |
LJ10-BSR-25A |
LJ10-BSR-32A |
LJ10-BSR-40A |
LJ10-BSR-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 55 | 127 | 55 | |
82.34 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 65 | 152 | 70 | ||
116.85 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 70 | 176 | 80 | ||
124.95 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 80 | 219 | 90 | ||
172.31 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 90 | 250 | 100 | ||
244.60 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 100 | 291 | 110 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | EN CC491K Equiv. (Bronzo fuso senza piombo) | Fluidi applicabili | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Tipo di valvola a saracinesca | Con filettatura interna | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc |
Lato controllo, tipi di collegamento | Rc | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo principale | N/A |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::100 | Massima pressione ammessa(MPa) | ::1.4 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali