Valvola a saracinesca in bronzo senza piombo J5K a vite (JIS B 2011) <>

Valvola a saracinesca in bronzo senza piombo J5K a vite (JIS B 2011) <<Su questo prodotto è applicato il nuovo contrassegno JIS.>>
  • Sconto volumi elevati
TLead-free copper alloy enables the provision of safe water. Lead free copper alloy valves for supplying hot and cold water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LJ5-BSR-15A
LJ5-BSR-20A
LJ5-BSR-25A
LJ5-BSR-32A
LJ5-BSR-40A
LJ5-BSR-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

42.30 €

1 Disponibile 7 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)5012755

62.63 €

1 Disponibile 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)6014663

77.84 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)6517170

92.51 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7521390

121.55 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)85244100

179.95 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)95293110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN CC491K Equiv. (Bronzo fuso senza piombo) Fluidi applicabili Acqua
Pressione nominale 5K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::100 Massima pressione ammessa(MPa) ::0.7
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico