Codice articolo del costruttore: J5-BG-25A
Marca: TOYO VALVE
Prezzo: 67.07 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A): 1B(25A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A): 1B(25A)
L: 80 mm
H: 112 mm
D1: 80 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J5-BG-25A
Codice componente
|
---|
J5-BG-25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.07 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 80 | 112 | 80 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CC491K Equiv. | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 5K | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Dettagli massima pressione ammessa (-29–100°C)(MPa) | 0.7 | Dettagli massima pressione ammessa (A 159°C)(MPa) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera in bronzo J5K a vite (sede in metallo) (JIS B 2011) <
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J5-BG-25A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
J5-BG-15A |
J5-BG-20A |
J5-BG-32A |
J5-BG-40A |
J5-BG-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.51 € | 1 | 8 giorni | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 60 | 91 | 63 | ||
47.04 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 70 | 103 | 70 | ||
86.40 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 100 | 137 | 90 | ||
110.33 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 110 | 142 | 100 | ||
165.51 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 135 | 172 | 110 |