Tipo JIS 10 K – valvola a saracinesca in ghisa F (JIS B 2031) (Codici componente - Download CAD)

Tipo JIS 10 K – valvola a saracinesca in ghisa F <filettatura interna> (JIS B 2031)
Valvola a saracinesca di tipo F il cui materiale del corpo principale è la ghisa EN-JL 1030 Equiv. [Fluidi utilizzati] Acqua/Olio/Vapore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J10-FSF-50A
J10-FSF-65A
J10-FSF-80A
J10-FSF-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Flangia D
(mm)

322.75 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)180313180155

388.21 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)190344180175

480.97 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)200401200185

698.00 €

1 8 giorni 4B(100A)4B(100A)230444250210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN-JL 1030 Equiv. Fluidi applicabili Acqua / Olio / Vapore saturo
Pressione nominale 10K Tipo di valvola a saracinesca Con filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo
Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A
Gamma di temperature di esercizio(°C) ::120 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.4
Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) 0.2 Dettagli massima pressione ammessa (Olio e flusso pulsante a 120°C o inf.)(MPa) 1.0

Supporto tecnico