Codice articolo del costruttore: UGF-N-15A
Marca: TOYO VALVE
Prezzo: 152.78 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A): 1/2B(15A)
Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A): 1/2B(15A)
L: 85 mm
H: 112 mm
D1: 70 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UGF-N-15A
Codice componente
|
---|
UGF-N-15A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.78 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 85 | 112 | 70 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4308 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia tubo | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia tubo |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Con valvole di sezionamento | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::180 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a 180°C o inf.)(MPa) | 1.0 |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera con flangia, classe 10K, il codice articolo è il seguente: UGF-N-15A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UGF-N-15A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UGF-N-20A |
UGF-N-25A |
UGF-N-32A |
UGF-N-40A |
UGF-N-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.60 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 95 | 113 | 70 | ||
271.50 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 110 | 143 | 100 | ||
326.99 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 130 | 152 | 100 | ||
364.71 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 150 | 172 | 110 | ||
475.93 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 180 | 190 | 125 |