Valvola wafer a leva, tipo 10K (in combinazione con 5K) in ghisa duttile, sede in gomma (Codici componente - Download CAD)

Valvola wafer a leva, tipo 10K (in combinazione con 5K) in ghisa duttile, sede in gomma
[Features]
· Butterfly valve features improved durability and low torque for high sealing performance.
· Baked rubber sheet coating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10L1-N-U-65A

Codice componente
10L1-N-U-65A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

135.26 €

1 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola a farfalla Materiale corpo principale EN-JS 1040 Equiv. Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo
Pressione nominale 5K/10K Lato mandata, tipo di collegamento Tipo a disco Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) 2 1/2B(65A)
Lato controllo, tipi di collegamento Tipo a disco Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) 2 1/2B(65A) Profilo leva Leva
Gamma di temperature di esercizio(°C) ::100 L(mm) 46 H(mm) 199
D1(φ) 65 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale Zysk EN 1.4308 Equiv.
Materiale foglio in gomma NBR Massima pressione ammessa(MPa) 1.0

Si trova sulla pagina di Valvola wafer a leva, tipo 10K (in combinazione con 5K) in ghisa duttile, sede in gomma, il codice articolo è il seguente: 10L1-N-U-65A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10L1-N-U-65A.

Supporto tecnico