Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
125H-BNS-N-8A |
125H-BNS-N-10A |
125H-BNS-N-15A |
125H-BNS-N-20A |
125H-BNS-N-25A |
125H-BNS-N-32A |
125H-BNS-N-40A |
125H-BNS-N-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.20 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
29.85 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
36.09 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
42.13 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
59.40 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
77.37 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
102.71 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
126.94 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Tipo a cerniera | Liquido applicabile | Acqua / Vapore | Pressione nominale | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN CC491K Equiv. | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.2 |
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 1.2 | Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) | 0.9 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali