Giunto Modello con albero e con albero esagonale Modello resitente all'abrasione Modello HJ-GX (HJ-8GX-A-A)

Giunto Modello con albero e con albero esagonale Modello resitente all'abrasione Modello HJ-GX HJ-8GX-A-A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HJ-8GX-A-A

Marca: MIYOSHI KIKAI

Prezzo: 179.30

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

φd: 8 Ø

φd: 15 Ø

Lunghezza complessiva: 122~237 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HJ-8GX-A-A

Codice componente
HJ-8GX-A-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

179.30 €

1 Disponibile 8 giorni 10815122~237

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con albero Applicazione Standard Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) A
Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) A

Si trova sulla pagina di Giunto Modello con albero e con albero esagonale Modello resitente all'abrasione Modello HJ-GX, il codice articolo è il seguente: HJ-8GX-A-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HJ-8GX-A-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
HJ-10GX-A-A
HJ-12GX-A-A
HJ-14GX-A-A
HJ-16GX-A-A
HJ-18GX-A-A
HJ-20GX-A-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

198.56 €

1 11 giorni 101019136~269

233.51 €

1 19 giorni 101223168~287

254.73 €

1 Disponibile 11 giorni 101426198~366

315.99 €

1 Disponibile 11 giorni 101630241~391

308.38 €

1 Disponibile 11 giorni 101833269~422

367.53 €

1 Disponibile 11 giorni 102036284~454

Supporto tecnico