Con giunti albero con albero scanalato modello elevata precisione S-P (S-6P-A-A)

Con giunti albero con albero scanalato modello elevata precisione S-P S-6P-A-A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S-6P-A-A

Marca: MIYOSHI KIKAI

Prezzo: 174.24

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

φd: 6 Ø

φd: 16 Ø

Lunghezza complessiva: 136.5~244 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-6P-A-A

Codice componente
S-6P-A-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

174.24 €

1 Disponibile 11 giorni 10616136.5~244

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con albero Caratteristiche Elevata precisione / Piccolo Applicazione Standard
Profilo con foro albero e sinistro (solo specifiche standard JIS B, T) A Profilo con foro albero e destro (solo specifiche standard JIS B, T) A

Si trova sulla pagina di Con giunti albero con albero scanalato modello elevata precisione S-P, il codice articolo è il seguente: S-6P-A-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-6P-A-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
S-12P-A-A
S-14P-A-A
S-16P-A-A
S-18P-A-A
S-20P-A-A
S-8P-A-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

259.96 €

1 Disponibile 11 giorni 101226220~547

320.10 €

1 Disponibile 11 giorni 101429242~561

365.28 €

1 Disponibile 11 giorni 101632265~577

406.09 €

1 Disponibile 11 giorni 101837294~794

476.19 €

1 Disponibile 11 giorni 102042319~811

191.84 €

1 Disponibile 17 giorni 10818155.5~409

Supporto tecnico