Codice articolo del costruttore: UPW-720
Marca: MIYOSHI KIKAI
Prezzo: 84.84 €
Tempi di consegna: 8 giorni
D.I. cuscinetto d: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UPW-720
Profilo corpo principale | Tipo T | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda | Numero di cuscinetti | Tipo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale supporto | EN AW-2017 Equiv. | Anello di sicurezza | NA | Larghezza L(mm) | 52 |
Tipo | Kit supporti per cuscinetti, con anello esterno coperto | Trattamento superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Supporto cuscinetto / forma a T / scanalato / cuscinetto a sfere a gola profonda / UPW, il codice articolo è il seguente: UPW-720.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UPW-720.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. cuscinetto d(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UPW-722 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
84.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 22 |