Giunto flessibile, serie YBF-1E (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YBF-1E-300-15A
YBF-1E-300-20A
YBF-1E-300-25A
YBF-1E-300-32A
YBF-1E-300-40A
YBF-1E-300-50A
YBF-1E-500-15A
YBF-1E-500-20A
YBF-1E-500-32A
YBF-1E-500-40A
YBF-1E-500-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale tipo B (Tipo A) Lunghezza (L)
(mm)

44.94 €

1 6 giorni 1/2B(15A)300

54.06 €

1 10 giorni 3/4B(20A)300

71.74 €

1 10 giorni 1B(25A)300

90.37 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)300

110.88 €

1 10 giorni 1 1/2(B40A)300

98.93 €

1 10 giorni 2B(50A)300

53.27 €

1 10 giorni 1/2B(15A)500

67.27 €

1 10 giorni 3/4B(20A)500

108.54 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)500

95.98 €

1 10 giorni 1 1/2(B40A)500

120.88 €

1 10 giorni 2B(50A)500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Profilo soffietti Fluidi applicabili Vapore / Acqua / Olio / Aria Tipi di parti di collegamento Vite
Materiali parti a contatto liquido Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Materiale parti di collegamento Acciaio inox Massima pressione di esercizio(MPa) 1

Supporto tecnico