Giunto flessibile, serie YBF-2E (Codici componente)

Giunto flessibile, serie YBF-2E
Flexible joint for general piping (tolerant of misalignment etc.). Offers excellent corrosion resistance since the wetted parts are made of stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YBF-2E-300-32A

Codice componente
YBF-2E-300-32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

146.73 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Profilo soffietti Fluidi applicabili Vapore / Acqua / Olio / Aria Tipi di parti di collegamento Flangia
Materiali parti a contatto liquido Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Materiale parti di collegamento Acciaio inox Filettatura nominale tipo B (Tipo A) 1 1/4B(32A)
Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Lunghezza (L)(mm) 300

Si trova sulla pagina di Giunto flessibile, serie YBF-2E, il codice articolo è il seguente: YBF-2E-300-32A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YBF-2E-300-32A.

Supporto tecnico