Codice articolo del costruttore: EB-1J-20A
Marca: YOSHITAKE
Prezzo: 210.47 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Filettatura nominale tipo B (Tipo A): 3/4B(20A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EB-1J-20A
Tipo raccordo | Profilo soffietti | Fluidi applicabili | Vapore / Acqua / Olio / Aria | Tipi di parti di collegamento | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Materiale parti di collegamento | Acciaio al carbonio | Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.98 |
Flangia di collegamento | Flangia JIS 10K |
Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi flessibili, serie EB-1J, il codice articolo è il seguente: EB-1J-20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EB-1J-20A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale tipo B (Tipo A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EB-1J-125A |
EB-1J-150A |
EB-1J-200A |
EB-1J-250A |
EB-1J-25A |
EB-1J-32A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale tipo B (Tipo A) |
---|---|---|---|---|---|
835.91 € | 1 | 10 giorni | 5B(125A) | ||
1,147.02 € | 1 | 10 giorni | 6B(150A) | ||
1,701.00 € | 1 | 10 giorni | 8B(200A) | ||
1,850.23 € | 1 | 10 giorni | 10B(250A) | ||
252.37 € | 1 | 10 giorni | 1B(25A) | ||
252.87 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) |