Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YM60B-1200-30C-F
Codice componente
|
---|
YM60B-1200-30C-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza nominale MAX (mm) | Numero di denti | Numero fori di montaggio N | Diametro esterno corpo applicabile (φ) | Diametro interno corpo principale (φ) | Diametro interno piastra intermedia (φ) | Diametro foro morsetto (φ) | Lunghezza foro morsetto (mm) | Materiale parti morsetto | Diametro esterno flangia (φ) | Diametro interno flangia (φ) | Materiale piastra flangia | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.64 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1200 | 15 | 4 | 60 | 30 | 26 | 30 | 40 | Poliuretano+piastra in PC (nero) | 60 | 39 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Morsetto x flangia |
Loading...
Materiale corpo principale | Poliuretano termoplastico (nero) | Materiale piastra intermedia | Policarbonato (trasparente) |
---|
Si trova sulla pagina di Soffietti rotondi – serie YM, il codice articolo è il seguente: YM60B-1200-30C-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YM60B-1200-30C-F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza nominale MAX(mm)
Numero di denti
Numero fori di montaggio N
Diametro esterno corpo applicabile(φ)
Diametro interno corpo principale(φ)
Diametro interno piastra intermedia(φ)
Diametro foro morsetto(φ)
Lunghezza foro morsetto(mm)
Materiale parti morsetto
Diametro esterno flangia(φ)
Diametro interno flangia(φ)
Materiale piastra flangia
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
YM100-1050-70C-70C |
YM100-1050-70C-F |
YM100-1050-F-F |
YM60B-1200-F-F |
YM60B-1350-23C-23C |
YM60B-1350-23C-30C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza nominale MAX (mm) | Numero di denti | Numero fori di montaggio N | Diametro esterno corpo applicabile (φ) | Diametro interno corpo principale (φ) | Diametro interno piastra intermedia (φ) | Diametro foro morsetto (φ) | Lunghezza foro morsetto (mm) | Materiale parti morsetto | Diametro esterno flangia (φ) | Diametro interno flangia (φ) | Materiale piastra flangia | Configurazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.72 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1050 | - | - | 100 | 70 | 61 | 70 | 50 | Poliuretano+piastra in PC (nero) | - | - | - | Morsetto x morsetto | ||
371.33 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1050 | 15 | 6 | 100 | 70 | 61 | 70 | 50 | Poliuretano+piastra in PC (nero) | 100 | 79 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Morsetto x flangia | ||
369.94 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1050 | 15 | 6 | 100 | 70 | 61 | - | - | - | 100 | 79 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Flangia x flangia | ||
268.37 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1200 | 15 | 4 | 60 | 30 | 26 | - | - | - | 60 | 39 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Flangia x flangia | ||
312.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1350 | - | - | 60 | 30 | 26 | 23 | 40 | Poliuretano+piastra in PC (nero) | - | - | - | Morsetto x morsetto | ||
312.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1350 | - | - | 60 | 30 | 26 | 23/30 | 40 | Poliuretano+piastra in PC (nero) | - | - | - | Morsetto x morsetto |