L-sagoma cerniera nascosta, (3-tubi), B-525

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-525(BA-21)

Codice componente
B-525(BA-21)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.25 €

2.51 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Finitura superficie Tessuto
Larghezza W(mm) 21 Spessore piastra t(mm) 3.2 Diametro albero φD(mm) 6
Foro di montaggio NA Codice prodotto 11703

Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, (3-tubi), B-525, il codice articolo è il seguente: B-525(BA-21).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-525(BA-21).

Supporto tecnico