L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 4, B-542-B

L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 4, B-542-B
  • In Offerta
Same size also available in stainless steel. See B-1542

[Features]
· Can be used by welding onto support material more suitable for the frame

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-542-B

Codice componente
B-542-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.63 €

3.21 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100 Finitura superficie Tessuto
Larghezza W(mm) 28 Spessore piastra t(mm) 3.2 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio NA Codice prodotto 10499

Si trova sulla pagina di L-sagoma cerniera nascosta, modellolo 4, B-542-B, il codice articolo è il seguente: B-542-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-542-B.

Supporto tecnico