Cerniera INOX scorrevole B-1865

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1865-1

Codice componente
B-1865-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.17 €

65.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 133 Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 12709

Si trova sulla pagina di Cerniera INOX scorrevole B-1865, il codice articolo è il seguente: B-1865-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1865-1.

Supporto tecnico