Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1589-A |
B-1589-B |
B-1589-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con gradino doppio sulle due ali | 11424 | |
50.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con gradino singolo su un'ala | 10847 | |
50.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Testa piatta | 10846 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 107 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio | Larghezza W(mm) | 140 |
Spessore piastra t(mm) | 4 | Diametro albero φD(mm) | 12 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali