Cerniera a tirare in acciaio inossidabile, B-1071

Cerniera a tirare in acciaio inossidabile, B-1071
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (B-1071-3-D).
· By sliding the axis up and down, it can be used as a detachable hinge.
· The door can be removed horizontally, making effective usage of space possible

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1071-3-D

Codice componente
B-1071-3-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.98 €

10.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura gambo Larghezza W(mm) 22.3 Spessore piastra t(mm) 2
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 12817

Si trova sulla pagina di Cerniera a tirare in acciaio inossidabile, B-1071, il codice articolo è il seguente: B-1071-3-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1071-3-D.

Supporto tecnico