Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-1851-3
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 139 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio | Larghezza W(mm) | 342.5 |
Spessore piastra t(mm) | 4 | Diametro albero φD(mm) | 10 | Foro di montaggio | Foro passante |
Codice prodotto | 11366 |
Si trova sulla pagina di Cerniere per porte / laminate / acciaio inox / lucidato a specchio / B-1851 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1851-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1851-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali