Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / lucidate / B-1047 / TAKIGEN

Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / lucidate / B-1047 / TAKIGEN
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be folded and used.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1047-1
B-1047-2
B-1047-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

7.00 €

1 6 giorni 10511161.5410642

4.21 €

2.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1038821.2310643

4.82 €

1 Disponibile 5 giorni 1032901.53.510644

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Finitura lucida Foro di montaggio NA

Supporto tecnico