Cerniera INOX passo per attrezzature, B-1567

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1567

Codice componente
B-1567
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.33 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 62 Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 62 Spessore piastra t(mm) 2
Diametro albero φD(mm) 4 Foro di montaggio Foro passante su un lato Codice prodotto 12859

Si trova sulla pagina di Cerniera INOX passo per attrezzature, B-1567, il codice articolo è il seguente: B-1567.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1567.

Supporto tecnico