cerniera INOX tipo quadrato incasso per uso pesante, B-1080

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1080-1
B-1080-2
B-1080-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

23.22 €

1 6 giorni 101.246.54810693

13.96 €

1 6 giorni 81373610694

13.66 €

1 6 giorni 81283610695

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico