Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | Spessore piastra t (mm) | Foro | Diametro albero φD (mm) | Foro di montaggio | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 125 | 100 | Con apertura a sinistra | 4 | NA | 9 | NA | 10669 | |
34.58 € | 1 | 6 giorni | - | 125 | 100 | Con apertura a destra | 4 | NA | 9 | NA | 10670 | ||
25.88 € | 1 | 6 giorni | - | 100 | 82 | Con apertura a sinistra | 4 | NA | 8 | NA | 10671 | ||
25.88 € | 1 | 6 giorni | - | 100 | 82 | Con apertura a destra | 4 | NA | 8 | NA | 10672 | ||
13.74 € | 1 | 6 giorni | - | 75 | 70 | Con apertura a sinistra | 3 | NA | 6 | NA | 10673 | ||
13.74 € | 1 | 6 giorni | - | 75 | 70 | Con apertura a destra | 3 | NA | 6 | NA | 10674 | ||
9.38 € | 1 | 6 giorni | - | 65 | 50 | Con apertura a sinistra | 2.5 | NA | 5 | NA | 10675 | ||
7.45 € 4.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 65 | 50 | Con apertura a destra | 2.5 | NA | 5 | NA | 10676 | ||
6.37 € 3.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | 40 | Con apertura a sinistra | 2.5 | NA | 5 | NA | 10677 | |
8.14 € | 1 | 6 giorni | - | 50 | 40 | Con apertura a destra | 2.5 | NA | 5 | NA | 10678 | ||
36.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 100 | Con apertura a sinistra | 4 | Disponibile | 9 | Foro passante | 13035 | ||
36.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 100 | Con apertura a destra | 4 | Disponibile | 9 | Foro passante | 13036 | ||
26.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 82 | Con apertura a sinistra | 4 | Disponibile | 8 | Foro passante | 13037 | ||
26.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 82 | Con apertura a destra | 4 | Disponibile | 8 | Foro passante | 13038 | ||
15.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 70 | Con apertura a sinistra | 3 | Disponibile | 6 | Foro passante | 13039 | ||
15.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 70 | Con apertura a destra | 3 | Disponibile | 6 | Foro passante | 13040 | ||
9.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 50 | Con apertura a sinistra | 2.5 | Disponibile | 5 | Foro passante | 13041 | ||
10.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 65 | 50 | Con apertura a destra | 2.5 | Disponibile | 5 | Foro passante | 13042 | ||
7.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 40 | Con apertura a sinistra | 2.5 | Disponibile | 5 | Foro passante | 13043 | |
9.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 40 | Con apertura a destra | 2.5 | Disponibile | 5 | Foro passante | 13044 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Superficie lucidata a specchio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo invertito
Spessore piastra t(mm)
Foro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali