Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1102 / TAKIGEN (B-1102-1)

Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1102 / TAKIGEN B-1102-1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-1102-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 0.81

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 25 mm

Larghezza W: 20 mm

Spessore piastra t: 0.8 mm

Diametro albero φD: 2.1 mm

Codice prodotto: 10717


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1102-1

Codice componente
B-1102-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

0.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1025200.82.110717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Lucidatura gambo Foro di montaggio NA

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio inox / lucidate a barile / B-1102 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-1102-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1102-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-1102-2
B-1102-3
B-1102-4
B-1102-5
B-1102-6
B-1102-7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

0.80 €

1 Stesso giorno

Stock

1032220.82.110718

1.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1038260.82.410719

1.59 €

1 Stesso giorno

Stock

1051300.82.410720

2.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1051381.23.410721

2.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1064421.23.410722

3.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1076491.54.210723

Supporto tecnico