Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1551-1 |
B-1551-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € 6.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 106 | 12836 | ||
5.91 € 4.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 54.5 | 12837 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa | Materiale | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 12 | Spessore piastra t(mm) | 2.3 | Diametro albero φD(mm) | 3 |
Foro di montaggio | Foro passante su un lato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali